ZHCSR23B September 2022 – January 2025 TMP1827
PRODUCTION DATA
根据速度模式选择总线上拉电阻值对通信非常重要,并且可以确保在应用中消耗尽可能少的能量。如果电阻器值太小,设计可能会超过 SDQ 引脚上的 VOL 限制。
在选择上拉电阻时,请考虑 SDQ 总引脚数和总线电容以及总线漏电流。所选的上拉电阻值还必须确保信号电平在标准模式和过驱模式下按照时序要求达到 VIH。
在总线供电运行模式下,器件通过 SDQ 引脚和上拉电阻为内部电容器充电。当 SDQ 引脚为低电平时,在总线通信期间使用电容器上的这个电荷。对于热转换和 EEPROM 访问等其他高电流功能,为了确保器件可以通过上拉电阻汲取电流,总线保持空闲状态。必须在高电流运行期间维持 SDQ 引脚电压,从而确保有足够的运行裕度。对于 VPUR ≤ 2.0V 的情况,请使用方程式 1 和低阻抗电流路径。对于 VPUR > 2.0V 的情况,请使用方程式 2 来计算上拉电阻值。
在 VDD 或电源供电模式下使用器件时,因为 SDQ 引脚仅用于通信,可以使用更大的上拉电阻值。用户必须确保所选的上拉电阻值在所需的总线运行速度下能支持时序。
对于 TMP1827等类似的低电流消耗器件,选择适合的上拉电阻值使应用能够避免在总线供电运行模式下使用低阻抗电流路径组件,同时根据其电气规格维持通信速度和器件参数。如果总线上有多个器件,则建议使用低阻抗电流路径。