ZHCSR23B September 2022 – January 2025 TMP1827
PRODUCTION DATA
TMP1827 实施 SHA-256-HMAC 身份验证引擎以及密钥存储,以满足终端设备的系统身份验证要求。器件上的 2Kb EEPROM 允许主机应用以 64 位块大小存储应用特定的内容。存储器能以 256 位的页面大小进行写保护,以避免意外的数据覆盖。存储器架构使应用能够在更新只有几个字节的变量时优化总线带宽,同时为写保护提供理想存储器大小。该器件还具有通过经过身份验证的存储器写入操作进行主机身份验证的机制。