ZHCSR23B September 2022 – January 2025 TMP1827
PRODUCTION DATA
TMP1827 是一款高精度、1-Wire® 兼容的数字输出温度传感器,配有集成式 2Kb EEPROM、SHA-256-HMAC 认证方案 且适用的工作温度范围较大,从 –55°C 至 +150°C。 TMP1827 在 +10°C 至 +45°C 的温度范围,精度可高达 ±0.1°C(典型值)/±0.2°C(最大值)。每个器件都带有一个工厂编程的 64 位唯一标识号,用于寻址和 NIST 可追溯性。 TMP1827 支持传统应用的标准速度模式和具有 90kbps 数据速率的过驱模式,可在 1.7V 至 5.5V 的宽电压范围内实现低延迟通信。
在最简单的运行模式下, TMP1827 1-Wire® 接口在数据引脚上集成了 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保护,在总线供电模式下只需要一个连接和一个接地回路,从而通过减少电线和外部保护元件的数量来降低成本。此外,VDD 电源引脚还可用于需要专用电源的应用中。
1-Wire® 是 Maxim Integrated Products Inc. 的注册商标。