ZHCSQY7B September 2022 – July 2025 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
| 快速模式 | 快速+ 模式 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| f(SCL) | SCL 运行频率 | 1 | 400 | 1 | 1000 | kHz | |
| t(BUF) | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | 0.5 | µs | |||
| t(SUSTA) | 重复启动条件建立时间 | 0.6 | 0.26 | µs | |||
| t(HDSTA) | 重复启动条件后的保持时间。 在此周期后,生成第一个时钟。 |
0 | 0 | µs | |||
| t(SUSTO) | 停止条件建立时间 | 0.6 | 0.26 | µs | |||
| t(HDDAT) | 数据保持时间(2) | 0 | 900 | 0 | 150 | ns | |
| t(SUDAT) | 数据设置时间 | 100 | 50 | ns | |||
| t(LOW) | SCL 时钟低电平周期 | 1.3 | 0.5 | µs | |||
| t(HIGH) | SCL 时钟高电平周期 | 0.6 | 0.26 | µs | |||
| tR | SDA 和 SCL 下降时间 | 20 | 300 | 120 | ns | ||
| tF | SDA 和 SCL 下降时间 | 20 x (VCC/5.5V) |
300 | 20 x (VCC/5.5V) |
120 | ns | |
| tLPF | 毛刺信号抑制滤波器 | 50 | 50 | ns | |||