ZHCSQY7B September 2022 – July 2025 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5173-Q1 温度补偿旨在直接补偿 MAG_TEMPCO 寄存器位中指定的几个磁体的平均温度漂移。随着温度升高,磁体的剩余感应 (Br) 通常会减少;对于 NdFeB 磁体,温度每升高 1°C,剩余感应会减少 0.12%,而对于铁氧体磁体,温度每升高 1°C,剩余感应会减少 0.20%。如果不需要器件温度补偿,则将 MAG_TEMPCO 位设置为默认值 00b。