ZHCSQY7B September 2022 – July 2025 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5173-Q1 IC 基于德州仪器 (TI) 的霍尔效应技术和精密混合信号电路。输出信号(原始 X、Y、Z 磁数据和温度数据)可通过 I2C 接口访问。
该 IC 包含以下功能块和构建块:
• 电源管理和振荡器模块包含一个低功耗振荡器、偏置电路、欠压检测电路和一个快速振荡器。
• 传感和温度测量模块包含霍尔偏置、带多路复用器的霍尔传感器、噪声滤波器、积分器电路、温度传感器和 ADC。霍尔效应传感器数据和温度数据通过同一 ADC 进行多路复用。
• 接口模块包含 I2C 控制电路、ESD 保护电路和所有 I/O 电路。TMAG5173-Q1 支持多个 I2C 读取帧以及集成循环冗余校验 (CRC)。