ZHCSQY7B September   2022  – July 2025 TMAG5173-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  温度传感器
    7. 5.7  A1、B1、C1、D1 的磁特性
    8. 5.8  A2、B2、C2、D2 的磁特性
    9. 5.9  磁温度补偿特性
    10. 5.10 I2C 接口时序
    11. 5.11 上电时序
    12. 5.12 时序图
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 磁通量方向
      2. 6.3.2 传感器位置
      3. 6.3.3 中断功能
      4. 6.3.4 器件 I2C 地址
      5. 6.3.5 磁场范围选择
      6. 6.3.6 更新速率设置
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 待机(触发)模式
      2. 6.4.2 睡眠模式
      3. 6.4.3 唤醒和睡眠 (W&S) 模式
      4. 6.4.4 连续测量模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 接口
        1. 6.5.1.1 SCL
        2. 6.5.1.2 SDA
        3. 6.5.1.3 I2C 读取/写入
          1. 6.5.1.3.1 标准 I2C 写入
          2. 6.5.1.3.2 通用广播写入
          3. 6.5.1.3.3 标准 3 字节 I2C 读取
          4. 6.5.1.3.4 16 位数据的 1 字节 I2C 读取命令
          5. 6.5.1.3.5 8 位数据的 1 字节 I2C 读取命令
          6. 6.5.1.3.6 I2C 读取 CRC
      2. 6.5.2 数据定义
        1. 6.5.2.1 磁传感器数据
        2. 6.5.2.2 温度传感器数据
        3. 6.5.2.3 角度和幅度定义
        4. 6.5.2.4 磁传感器偏移校正
    6. 6.6 TMAG5173-Q1 寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 选择灵敏度选项
      2. 7.1.2 磁体的温度补偿
      3. 7.1.3 传感器转换
        1. 7.1.3.1 连续转换
        2. 7.1.3.2 触发器转换
        3. 7.1.3.3 伪同步采样
      4. 7.1.4 磁体限值检查
      5. 7.1.5 磁性阈值区间交叉检测
      6. 7.1.6 线性测量过程中的误差计算
      7. 7.1.7 角度测量过程中的误差计算
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 角度测量
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 角度测量的增益调整
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 I2C 地址扩展
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
    3. 7.3 优秀设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TMAG5173-Q1 是低功耗线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种汽车类和工业应用。此器件在 X、Y 和 Z 轴集成三个独立的霍尔效应传感器。精密模拟信号链支持需要极小设计容差的应用。集成的安全机制可实现稳健的功能安全系统设计。该器件可用于 1D 线性测量、2D 角度测量、3D 游戏手柄测量、磁性阈值交叉检测和各种用户可配置的开关功能应用。数字滤波器选项允许高达 32 倍的传感器数据集成,从而提高噪声性能。支持多个工作 VCC 范围时,I2C 接口可确保使用微控制器实现无缝的数据通信。该器件集成了温度传感器,可用于多种系统功能,例如给定磁场的热预算检查或温度补偿计算。

TMAG5173-Q1 支持多种工作模式(包括唤醒模式和睡眠模式),以优化系统功耗和运行速度。在活动模式下,该器件会自主执行连续转换。在待机模式下,微控制器可以使用 INT 引脚或 I2C 通信来触发新的转换。在睡眠模式下,该器件消耗超低功耗并保留配置寄存器值。

集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴拓扑提供完整的 360° 角度位置信息以及 1/16 度的角度分辨率。根据用户配置寄存器选择,对任何 X-Y、Y-Z 或 Z-X 平面执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。

可以通过用户寄存器配置 TMAG5173-Q1,以实现磁轴和温度通道转换的任意组合。该器件支持多个 I2C 读取帧以及循环冗余校验和诊断状态通信。

TMAG5173-Q1 具有四个不同的出厂编程 I2C 地址。通过修改用户可配置的 I2C 地址寄存器,该器件还支持其他 I2C 地址。每个可订购器件可配置为选择在系统校准期间适合磁体强度和元件放置的两个磁场范围之一。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TMAG5173-Q1 DBV(SOT-23,6) 2.9mm × 2.8mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TMAG5173-Q1 应用方框图应用方框图