ZHCSQY7B September 2022 – July 2025 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
此设计示例使用表 7-3 中列出的参数。
| 设计参数 | 同轴测量 | 离轴测量 |
|---|---|---|
| 器件 | TMAG5173A1-Q1 | TMAG5173A1-Q1 |
| VCC | 3.3V | 3.3V |
| 器件位置 | 磁体正下方 | 在磁体的相邻侧 |
| 磁体 | 圆柱磁体:4.7625mm 直径,12.7mm 厚,钕磁体 N52,Br = 1480 | 圆柱磁体:4.7625mm 直径,12.7mm 厚,钕磁体 N52,Br = 1480 |
| 磁场范围选择 | 根据传感器可能检测到的最强磁场,为两个轴选择相同的范围 | 根据传感器可能检测到的最强磁场,为两个轴选择相同的范围 |
| RPM | <600 | <600 |
| 所需精度 | 360° 旋转时小于 2° | 360° 旋转时小于 2° |