ZHCSQY0 November   2024 TPD4S480

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - IEC 规格
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 63VDC 电压
      2. 6.3.2 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      3. 6.3.3 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
      4. 6.3.4 EPR 适配器
        1. 6.3.4.1 VBUS 分压器
        2. 6.3.4.2 EPR 阻断 FET 栅极驱动器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 EPR 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VBIAS 电容器选型
        2. 7.2.2.2 电池无电运行
        3. 7.2.2.3 CC 线路电容
        4. 7.2.2.4 CC 和 SBU 线路上的额外 ESD 保护
        5. 7.2.2.5 FLT 引脚运行
        6. 7.2.2.6 如何连接未使用的引脚
      3. 7.2.3 EPR 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1.     52

概述

TPD4S480 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 48V VBUS 短路过压保护和 ESD 保护。由于 USB Type-C 连接器的引脚间距较小以及不符合标准的 USB Type-C 电缆和配件,VBUS 引脚可能会短接到 USB Type-C 连接器内部的 CC 和 SBU 引脚。由于这种 VBUS 短路事件,CC 和 SBU 引脚需要能够耐受 48V 电压,以支持在整个 PD USB-EPR 电压范围内受到保护。TPD4S480 针对 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了四通道 48V V BUS 短路过压保护。

此外,还需要 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护,用于保护 USB Type-C 端口免受终端产品用户产生的 ESD 冲击。TPD4S480 针对 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了四通道 IEC61000-4-2 ESD 保护。这意味着 TPD4S480 在单个芯片中针对 USB Type-C 连接器上的所有低速引脚提供了 ESD 保护。此外,CC 和 SBU 线路需要能够耐受 55V DC 的高压 ESD 保护,以同时支持 ESD 保护和 VBUS 短路保护。TPD4S480 集成了一个高压 ESD 二极管,旨在与器件内部的过压保护 FET 协同工作。