ZHCSQY0 November   2024 TPD4S480

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - IEC 规格
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 63VDC 电压
      2. 6.3.2 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      3. 6.3.3 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
      4. 6.3.4 EPR 适配器
        1. 6.3.4.1 VBUS 分压器
        2. 6.3.4.2 EPR 阻断 FET 栅极驱动器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 EPR 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VBIAS 电容器选型
        2. 7.2.2.2 电池无电运行
        3. 7.2.2.3 CC 线路电容
        4. 7.2.2.4 CC 和 SBU 线路上的额外 ESD 保护
        5. 7.2.2.5 FLT 引脚运行
        6. 7.2.2.6 如何连接未使用的引脚
      3. 7.2.3 EPR 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1.     52

CC 和 SBU 线路上的额外 ESD 保护

如果需要在 CC 或 SBU 线路上添加额外的 IEC ESD 保护,则必须使用高压 ESD 保护二极管。USB PD 中能够承受的最大直流电压为 50.4V,在电压转换期间允许达到 50.9V。因此,ESD 保护二极管的反向关断电压必须高于 50.9V,以防止二极管在 VBUS 短路事件期间击穿。

由于 VBUS 短路事件会向 CC 和 SBU 引脚施加直流电压,因此除非其最小触发电压高于 96V,否则无法使用快速大幅反向二极管。在 VBUS 短路事件期间,CC 和 SBU 可能遭遇高达两倍稳定电压的 RLC 振铃,这样最大可能遭遇 48V 电压。此外,如果 CC 或 SBU 线路上的任何电容器出现容值下降,则可能会发生更大的振铃。由于这种振铃难以抑制,因此建议不要使用快速大幅反向二极管。如果在 VBUS 短路热插拔事件期间触发快速大幅反向二极管,它会进入导通状态。由于 CC 或 SBU 线路上存在 48V 的 VBUS 电源时,二极管将无限期导通。