ZHCSQY0 November 2024 TPD4S480
PRODUCTION DATA
USB PD 规定了在 CC 线路上正常运行 USB PD BMC 所需的总电容值。
| 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| cReceiver | CC 接收器电容 | 200 | 600 | pF | 当 DFP 或 UFP 系统未在线路上进行数据传输时,其电容值应位于此范围内 |
使用 USB PD 时,CC 线路上的电容必须保持在 200pF 至 600pF 之间。因此,TPS26750、TPD4S480 和任何外部电容器添加到系统的电容值必须位于这些限值范围内。