ZHCSQT0E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| IQ | 静态电流 | VSENSE = 2V,未切换, PH 引脚开路 | 3 | 4.4 | mA | |
| 关断,ENA = 0V | 18 | 50 | μA | |||
| 欠压锁定 (UVLO) | ||||||
| 启动阈值电压,UVLO | 5.3 | 5.5 | V | |||
| 迟滞电压,UVLO | 330 | mV | ||||
| 电压基准 | ||||||
| 电压基准精度 | TJ = 25°C | 1.202 | 1.221 | 1.239 | V | |
| IO = 0A – 5A | 1.196 | 1.221 | 1.245 | |||
| 振荡器 | ||||||
| 内部设定自由运行频率 | 400 | 500 | 600 | kHz | ||
| 最短可控导通时间 | 150 | 200 | ns | |||
| 最大占空比 | 87% | 89% | ||||
| 使能(ENA 引脚) | ||||||
| 启动阈值电压,ENA | 1.3 | V | ||||
| 停止阈值电压,ENA | 0.5 | V | ||||
| 迟滞电压,ENA | 450 | mV | ||||
| 内部慢启动时间 (0~100%) | 6.6 | 8 | 10 | ms | ||
| 电流限制 | ||||||
| 电流限制 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | A | ||
| 电流限制断续时间 | 13 | 16 | 20 | ms | ||
| 热关断 | ||||||
| 热关断跳变点 | 135 | 162 | °C | |||
| 热关断迟滞 | 14 | °C | ||||
| 输出 MOSFET | ||||||
| rDS(on) | 高侧电源 MOSFET 开关 | VIN = 5.5V | 150 | mΩ | ||
| 110 | 230 | |||||