ZHCSQT0E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
TPS5450 需要一个输入去耦电容器,并且根据应用需要一个大容量输入电容器。建议的最小去耦电容器为 4.7μF。需要高质量陶瓷型 X5R 或 X7R。对于某些应用,只要不超过输入电压和电流纹波的额定值,可以使用较小值的去耦电容器。额定电压必须大于最大输入电压,包括纹波。
输入纹波电压可以通过Equation3 估算得出:

其中
对于此设计,输入电容由两个并联的 4.7μF 电容器 C1 和 C4 组成。另外还使用了一个额外的高频率旁路电容器 C5。
除此之外,还需要检查最大 RMS 纹波电流。在最坏的情况下,可以通过Equation4 估算得出此值:

在这种情况下,输入纹波电压将为 281mV,RMS 纹波电流将为 2.5A。输入电容器两端的最大电压将为 VIN (MAX) + ΔVIN/2。所选输入去耦电容器的额定电压为 50V,每个纹波电流容量大于 2.5A,提供了足够的裕量。重要的是,在任何情况下都不得超过电压和电流的最大额定值。
此外可能需要一些大容量电容,尤其是当 TPS5450 电路位于距离输入电压源源约 2 英寸的范围内。此电容器的值并不重要,但其额定值也应能够应对包含纹波电压在内的最大输入电压,并应能够对输出进行滤波,以使输入纹波电压是可以接受的。