ZHCSQS8L January 2006 – April 2026 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN(2) 至 GND,TPS5430 | -0.3 | 40 | V |
| 输入电压 | VIN 至 GND,TPS5431 | -0.3 | 25 | V |
| 输入电压 | ENA 至 GND | -0.3 | 7 | V |
| 输入电压 | VSENSE 至 GND | -0.3 | 3 | V |
| 输出电压 | BOOT 至 PH(3) | -0.3 | 6 | V |
| 输出电压 | PH 至 GND(稳态)(2),TPS5430 | -0.6 | 40 | V |
| 输出电压 | PH 至 GND,(稳态),TPS5431 | -0.6 | 25 | V |
| 输出电压 | PH 至 GND(瞬态 < 10ns) | -1.2 | V | |
| 拉电流 | PH | 内部受限制 | ||
| 拉电流 | PH 漏电流 | 10 | µA | |
| TJ | 工作虚拟结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |