ZHCSQS8L January 2006 – April 2026 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
使能启动阈值电压最大为 1.3V。当 ENA 持续低于 0.5V 最小停止阈值电压时,TPS543x 处于禁用状态并禁止进行开关,即使 VIN 高于其 UVLO 阈值时也是如此。这种状态下,静态电流有所减少。如果 ENA 电压升至高于最大启动阈值,而 V(VIN) 高于其 UVLO 阈值,则该器件变为活动状态。启用切换,且慢启动序列随之启动。在内部慢启动期间,TPS543x 开始将内部基准电压从 0V 线性上升至其最终值。