ZHCSQS8L January 2006 – April 2026 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
TPS543x 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 3A 降压稳压器。此器件通常用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,提供的最大可用输出电流为 3A。示例应用包括:适用于机顶盒、DVD、LCD 和等离子显示屏、高功率 LED 电源、汽车音响、电池充电器和其他 12V 和 24V 分布式电源系统的高密度负载点稳压器。按照以下设计过程为 TPS543x 选择合适的元件值。此过程阐明了高频开关稳压器的设计。此外,可以使用 WEBENCH® 软件生成完整设计。生成设计时,WEBENCH 软件采用一种迭代设计过程并访问综合元件数据库。
要开始设计过程,必须先确定几个参数。设计人员需要了解以下内容: