ZHCSQS8L January 2006 – April 2026 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
TPS543x 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列的特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 15μA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,TPS543x 反馈环路进行了内部补偿。TPS5431 可采用高达 23V 的电源轨运行。TPS5430 可调节多种电源,包括 24V 总线。
TPS543x 器件采用热增强型且易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,协助快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。
| 器件型号 | 封装(1) | 输入电压 |
|---|---|---|
| TPS5430 | DDA(HSOIC,8) | 5.5V 至 36V |
| TPS5431 | 5.5V 至 23V |