ZHCSQS8L January 2006 – April 2026 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
TPS543x 包括一个欠压锁定电路,用于在 VIN(输入电压)低于 UVLO 启动电压阈值时使器件保持禁用状态。在上电期间,内部电路保持非运行状态,内部慢启动接地,直至 VIN 超过 UVLO 启动阈值电压。达到 UVLO 启动阈值电压之后,就会释放内部慢启动,器件启动开始。器件保持工作,直至 VIN 降至低于 UVLO 停止阈值电压。UVLO 比较器中的典型迟滞为 350mV。