ZHCSQR4B February   2022  – October 2024 TCAN1462-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 6.4  建议工作条件
    5. 6.5  热特性
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  功耗额定值
    8. 6.8  电气特性
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
      1. 8.1.1 信号改善
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 引脚描述
        1. 8.3.1.1 TXD
        2. 8.3.1.2 GND
        3. 8.3.1.3 VCC
        4. 8.3.1.4 RXD
        5. 8.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN1462V-Q1)
        6. 8.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 8.3.1.7 STB(待机)
      2. 8.3.2 CAN 总线状态
      3. 8.3.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 8.3.4 CAN 总线短路电流限制
      5. 8.3.5 热关断 (TSD)
      6. 8.3.6 欠压锁定
      7. 8.3.7 未供电设备
      8. 8.3.8 悬空引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 操作模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
        1. 8.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 8.4.4 驱动器和接收器功能
  10. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 CAN 终端
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

(1)(2)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 –0.3 6 V
VIO 电源电压 IO 电平转换器(带“V”后缀的器件) –0.3 6 V
VBUS CANH 和 CANL 上的 CAN 总线 IO 电压范围 –58 58 V
VDIFF CANH 和 CANL 之间的最大差分电压
VDIFF = (CANH - CANL)
–45 45 V
VLogic_Input 逻辑引脚输入电压(TXD、STB) –0.3 6 V
VRXD 逻辑输出电压范围 (RXD) –0.3 6 V
IO(RXD) RXD 输出电流 –8 8 mA
TJ 结温 -40 165 °C
TSTG 存储温度 –65 165 °C
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不意味着器件在这些条件下或在建议工作条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议工作条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
除差分 I/O 总线电压外的所有电压值都是相对于接地引脚的值。