ZHCSQR4B February   2022  – October 2024 TCAN1462-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 6.4  建议工作条件
    5. 6.5  热特性
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  功耗额定值
    8. 6.8  电气特性
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
      1. 8.1.1 信号改善
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 引脚描述
        1. 8.3.1.1 TXD
        2. 8.3.1.2 GND
        3. 8.3.1.3 VCC
        4. 8.3.1.4 RXD
        5. 8.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN1462V-Q1)
        6. 8.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 8.3.1.7 STB(待机)
      2. 8.3.2 CAN 总线状态
      3. 8.3.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 8.3.4 CAN 总线短路电流限制
      5. 8.3.5 热关断 (TSD)
      6. 8.3.6 欠压锁定
      7. 8.3.7 未供电设备
      8. 8.3.8 悬空引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 操作模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
        1. 8.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 8.4.4 驱动器和接收器功能
  10. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 CAN 终端
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

ESD 等级(IEC 瞬态)

值 单位
VESD 系统级静电放电 CAN 总线引脚(CANH、CANL)到 GND SAE J2962-2(根据 ISO 10605)
供电接触放电
±8000 V
SAE J2962-2(根据 ISO 10605)
供电空气放电
±15000 V
IEC 62228-3(根据 ISO 10605) ±8000 V
VTran ISO 7637-2 瞬态抗扰度(1) 脉冲 1 –100 V
脉冲 2a 75 V
脉冲 3a –150 V
脉冲 3b 100 V
直接电容器耦合,SAE J2962-2
(根据 ISO 7637-3)(2)
DCC 慢速瞬态脉冲 ±30 V
根据 IEC 62228-3:2019 CAN 收发器第 6.3 节进行了测试;采用 ISO 7637-2 (2011) 中定义的标准脉冲参数
根据 SAE J2962-2 进行了测试