ZHCSQR4B February   2022  – October 2024 TCAN1462-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 6.4  建议工作条件
    5. 6.5  热特性
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  功耗额定值
    8. 6.8  电气特性
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
      1. 8.1.1 信号改善
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 引脚描述
        1. 8.3.1.1 TXD
        2. 8.3.1.2 GND
        3. 8.3.1.3 VCC
        4. 8.3.1.4 RXD
        5. 8.3.1.5 VIO(仅适用于 TCAN1462V-Q1)
        6. 8.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 8.3.1.7 STB(待机)
      2. 8.3.2 CAN 总线状态
      3. 8.3.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 8.3.4 CAN 总线短路电流限制
      5. 8.3.5 热关断 (TSD)
      6. 8.3.6 欠压锁定
      7. 8.3.7 未供电设备
      8. 8.3.8 悬空引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 操作模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
        1. 8.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 8.4.4 驱动器和接收器功能
  10. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 CAN 终端
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

TCAN1462-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求并符合 CiA 601-4 信号改善功能 (SIC) 规范。这些器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助信号改善功能,许多应用能够在具有多个无端桩线的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 甚至更高的速率工作,从而发挥 CAN FD(灵活数据速率)的真正优势。

该器件满足 CiA 601-4 要求的时序规范,因此与普通的 CAN FD 收发器相比,具有更严格的位时序对称性。这提供了更大的时序窗口来对正确的位进行采样,并能够在固有振铃和位失真的大型复杂星形网络中实现无差错通信。

这些器件与 TCAN1044A-Q1 或 TCAN1042-Q1 等 8 引脚 CAN FD 收发器引脚兼容。

以“V”为后缀的 TCAN1462-Q1 器件具有通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 控制器。这些收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件系列还包括许多保护功能,例如欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TCAN1462-Q1 SOT-23 (DDF) 2.9mm x 2.8mm
VSON (DRB) 3mm x 3mm
SOIC (D) 4.9mm x 6mm
有关所有可用封装,请参阅节 12。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TCAN1462-Q1 简化版方框图简化版方框图