ZHCSQQ2 December   2024 TPS4813-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、G1PU、G1PD、BST、SRC)
      2. 7.3.2 容性负载驱动
        1. 7.3.2.1 使用低功耗旁路 FET(G2 驱动器)为负载电容器充电
        2. 7.3.2.2 使用主 FET(G1 驱动器)栅极压摆率控制
      3. 7.3.3 短路保护
        1. 7.3.3.1 带自动重试的短路保护
        2. 7.3.3.2 带闭锁的短路保护
      4. 7.3.4 欠压保护 (UVLO)
      5. 7.3.5 反极性保护
      6. 7.3.6 短路保护诊断 (SCP_TEST)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 状态图
      2. 7.4.2 状态转换时序图
      3. 7.4.3 断电
      4. 7.4.4 关断模式
      5. 7.4.5 低功耗模式
      6. 7.4.6 工作模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 1:使用自动负载唤醒功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 典型应用 2:使用自动负载唤醒和输出大容量电容器充电功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 外部元件选型
      3. 8.3.3 应用曲线
    4. 8.4 TIDA-020065:使用自动负载唤醒、输出大容量电容器充电、双向电流检测和软件 I2t 驱动全时供电 (PAAT) 负载的汽车级智能保险丝参考设计
    5. 8.5 电源相关建议
    6. 8.6 布局
      1. 8.6.1 布局指南
      2. 8.6.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

外部元件选型

通过执行节 8.2.2中所述的类似设计过程,外部元件值计算如下:

  • CBST = 220nF
  • RISCP = 48.1kΩ,用于将 100A 设置为短路保护阈值
  • CTMR = 1.5nF,用于将短路保护延迟设置为 20μs
  • 分别选择 470kΩ 和 24.9kΩ 作为 R4 和 R5,以便将 VIN 欠压锁定阈值设置为 24V

对浪涌电流进行编程 – R3 和 CDVDT 选型

请使用以下公式来计算 IINRUSH:

方程式 22. IINRUSH= COUT× VBATT_MAXTcharge

使用以下公式,可根据方程式 23 中计算出的 IINRUSH 计算所需的 Cg。

方程式 23. Cg = CLOAD × I(G)IINRUSH

其中,

I(G) 为 165µA(典型值)。

若要将 IINRUSH 设置为 1.65A,则 Cg 值计算结果为约 22nF。

串联电阻 Rg 必须与 Cg 一起用于限制关断期间来自 Cg 的放电电流。选择的 R3 值为 100Ω,Cg 为 22nF。

对负载唤醒阈值进行编程 – RBYPASS 和 Q3 选型

在正常运行期间,电阻 RBYPASS 与旁路 FET RDSON 一起用于设置负载唤醒电流阈值。

选择 MOSFET Q3 时,重要的电气参数包括最大持续漏极电流 ID、最大漏源电压 VDS(MAX)、最大栅源电压 VGS(MAX) 以及漏源导通电阻 RDSON。

根据设计要求,选择的是 IAUS200N08S5N023,其电压等级为:

  • 80V VDS(MAX) 和 ±20V VGS(MAX)
  • 当 VGS 为 10V 时,RDS(ON) 的典型值为 2.7mΩ
  • MOSFET Qg(total) 的典型值为 85nC
  • MOSFET VGS(th) 的最小值为 2.2V
  • MOSFET CISS 的典型值为 5900pF

与负载唤醒阈值相同的短路阈值电压 V(SCP/LWU) 的建议范围为 20mV 至 500mV。接近下限阈值 20mV 的值可能会受到系统噪声的影响。接近上限阈值 500mV 的值将导致较高的短路电流阈值。为了最大限度减少这两个问题,选择 50mV 作为短路阈值电压或负载唤醒阈值电压。

V(SCP/LWU) 值也可以根据所选的 RISCP 电阻通过以下公式进行计算:

方程式 24. V(SCP/LWU) (mV)= 2 μA × RISCP +19 mV

可以使用以下公式选择 RBYPASS 电阻值:

方程式 25. RBYPASS = V(SCP/LWU)ILWU -RDSON_BYPASS

要将负载唤醒阈值设置为 50mA,RBYPASS 的计算值应为大约 2.3Ω。

可通过以下公式计算旁路电阻器的平均额定功率:

方程式 26. PAVG= ILWU2× RBYPASS

计算得出的 RBYPASS 平均功率耗散大约为 5.75mW。

以下公式可计算旁路电阻器中的峰值功率耗散:

方程式 27. PPEAK= VBATT_MAX2RBYPASS

RBYPASS 的峰值功率耗散计算结果为约 1565W。

在 LPM 短路的情况下,上电的峰值功率耗散时间可根据以下公式计算得出:

方程式 28. TPULSE= CISS× V(G2_GOOD) - VGS(th)I(G2) + 10 µs

其中,

V(G2_GOOD) 是内部阈值,值为 7V(典型值)。

I(G2) 为 165μA(典型值)。

VGS(th) 是栅源电压,CISS 是所选旁路 FET 的有效输入电容。

根据方程式 28 计算出的 TPULSE 值大约为 182μs。

为了在超过方程式 28 中计算得出的 TPULSE 时间内支持平均功率耗散和峰值功率耗散,需要使用两个 4.7Ω、1.5W、1% CRCW25124R70FKEGHP 电阻器。

TI 建议设计人员与电阻制造商分享旁路电阻器的整个功率耗散曲线并获取他们的建议。

可根据以下公式计算旁路路径中的峰值短路电流:

方程式 29. IPEAK_BYPASS=VIN_MAXRBYPASS

根据方程式 25 中选择的 RBYPASS,计算出 IPEAK_BYPASS 的值为 26A。

TI 建议设计人员确保旁路路径 (Q3) 的工作点(VBATT_MAX、IPEAK_BYPASS)处于 SOA 曲线内的时间超过方程式 28 中计算的 TPULSE。