ZHCSQQ2 December   2024 TPS4813-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、G1PU、G1PD、BST、SRC)
      2. 7.3.2 容性负载驱动
        1. 7.3.2.1 使用低功耗旁路 FET(G2 驱动器)为负载电容器充电
        2. 7.3.2.2 使用主 FET(G1 驱动器)栅极压摆率控制
      3. 7.3.3 短路保护
        1. 7.3.3.1 带自动重试的短路保护
        2. 7.3.3.2 带闭锁的短路保护
      4. 7.3.4 欠压保护 (UVLO)
      5. 7.3.5 反极性保护
      6. 7.3.6 短路保护诊断 (SCP_TEST)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 状态图
      2. 7.4.2 状态转换时序图
      3. 7.4.3 断电
      4. 7.4.4 关断模式
      5. 7.4.5 低功耗模式
      6. 7.4.6 工作模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 1:使用自动负载唤醒功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 典型应用 2:使用自动负载唤醒和输出大容量电容器充电功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 外部元件选型
      3. 8.3.3 应用曲线
    4. 8.4 TIDA-020065:使用自动负载唤醒、输出大容量电容器充电、双向电流检测和软件 I2t 驱动全时供电 (PAAT) 负载的汽车级智能保险丝参考设计
    5. 8.5 电源相关建议
    6. 8.6 布局
      1. 8.6.1 布局指南
      2. 8.6.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TPS48130-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。

TPS48130-Q1 集成了两个栅极驱动器,在主路径中具有驱动 MOSFET 的 1.69A 拉电流和 2A 灌电流能力,在低功耗路径中具有 165µA 拉电流和 2A 灌电流能力。

在 LPM 为低电平的低功耗模式下,低功耗路径 FET 保持导通,而主 FET 关断。在此模式下,该器件具有低的 IQ 消耗,为 35μA(典型值)。可使用 ISCP/LWU 引脚调整进入工作状态的自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1μA(典型值)。

该器件使用 MOSFET VDS 检测或外部 RSNS 电阻器来提供可调节的短路保护。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。

TPS48130-Q1 可采用 19 引脚 VSSOP 封装。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TPS48130-Q1DGX(VSSOP,19)5.1mm × 3.0mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS4813-Q1 常开型汽车级电子保险丝常开型汽车级电子保险丝
TPS4813-Q1 常开型汽车级电子保险丝驱动背对背 FET常开型汽车级电子保险丝驱动背对背 FET