ZHCSQN0A December 2023 – December 2024 TPS4800-Q1
PRODUCTION DATA
TPS48000-Q1 具有两种运行模式。有源模式和低 IQ 关断模式。
如果 EN/UVLO 引脚电压大于 V(ENR) 上升阈值,则器件处于有源模式。在有源状态下,会启用内部电荷泵,栅极驱动器、所有保护和诊断功能也会启用。
如果 EN/UVLO 电压被拉至 V(ENF) 下降阈值以下,该器件将进入低 IQ 关断模式。在该模式下,电荷泵、栅极驱动器和所有保护功能都被禁用。栅极驱动和外部 FET 关断。在此模式下,TPS48000-Q1 消耗的 IQ 较低,典型值为 1.5 μA。