ZHCSQN0A December 2023 – December 2024 TPS4800-Q1
PRODUCTION DATA
当外部 MOSFET 在 INP1 控制、过流保护等条件下关断时,输入寄生线路电感会在输入端产生正电压尖峰,而输出寄生电感会在输出端产生负电压尖峰。电压尖峰(瞬变)的峰值振幅取决于与器件输入或输出串联的电感值。如果未采取措施解决此问题,这些瞬变可能会超过器件的绝对最大额定值。解决瞬变的典型方法包括:
TPS48000-Q1 由 VS 引脚供电。为了确保正常运行,此引脚上的电压必须保持在 V(VS_PORR) 电平以上。如果输入电源有瞬态噪声,TI 建议在输入电源线路和 VS 引脚之间放置一个 RVS – CVS 滤波器以滤除电源噪声。TI 建议采用大约 100Ω 的 RVS 值。
在涉及较大 di/dt 的情况下,系统和布局寄生电感可能会在 CS+ 和 CS– 引脚之间产生较大的差分信号电压。此操作可能会在系统中触发错误的短路保护并干扰跳闸。为了解决这种问题,TI 建议在检测电阻 (RSNS) 上添加用于表示 RC 滤波器元件的占位元件,并在实际系统的测试期间调整相应的值。在通过 MOSFET VDS 检测实现的电流检测设计中,不得使用 RC 滤波器元件,以免影响短路保护响应。
下图展示了具有可选保护元件的电路实施方案。