ZHCSQN0A December 2023 – December 2024 TPS4800-Q1
PRODUCTION DATA
TPS48000-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。
它具有强大的 1.69A 峰值拉电流和 2A 峰值灌电流栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。
该器件使用 ISCP 和 TMR 引脚提供可配置的短路保护功能,可以分别调整阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。使用 TPS48000-Q1,可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。集成短路比较器可以通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断。
该器件具有可调节欠压和过压保护功能。
在短路、输入欠压和过压条件下,该器件会在开漏输出中指示故障 (FLT)。它还具有专用的故障指示 (FLT_GD),用于指示栅极驱动 UVLO 条件。
运行期间的低静态电流 43µA(典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5μA(典型值)。