ZHCSQL9 September   2021 LM25149-Q1

 

  1.   商标
  2. 1概述
  3. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  4. 3失效模式分布 (FMD)
  5. 4引脚失效模式分析(引脚 FMA)

引脚失效模式分析(引脚 FMA)

本章节介绍了 LM25149-Q1 引脚的失效模式分析 (FMA)。本文档所涉及的失效模式包括各个引脚的典型失效场景:

  • 引脚对地短路(请参阅 表 4-2)
  • 引脚开路(请参阅 表 4-3)
  • 引脚对邻近引脚短路(请参阅 表 4-4)
  • 引脚对电源短路(请参阅 表 4-5)

根据表 4-1 中的失效影响分类,表 4-2 至表 4-5 还说明了这些引脚状况如何影响器件。

表 4-1 TI 对失效影响的分类
类别失效影响
A器件可能会损坏,并使功能受损
B器件未损坏,但功能丧失
C器件未损坏,但性能下降
D器件未损坏,功能和性能也未受到影响

图 4-1 显示了 LM25149-Q1 引脚图。有关器件引脚的详细说明,请参阅 LM25149-Q1 数据表中的引脚配置和功能 章节。

图 4-1 引脚图

以下述是本章节针对引脚 FMA 的使用假设和器件配置:

表 4-2 器件引脚对地短路的引脚 FMA
引脚名称引脚编号对潜在失效影响的说明失效影响的类别
AVSS1AVSS 为接地端。VOUT = 预期的 VOUTD
INJ2有源 EMI 滤波将不起作用,但稳压器将继续调节。VOUT = 预期的 VOUTC
CNFG3有源 EMI 滤波将被禁用。VOUT 不受影响C
RT4VOUT 将尝试以最大 fSW 进行调节,从而导致最大功耗。B
EXTCOMP5VOUT = 0VB
FB6内部 FB 模式,VOUT = 预期的 VOUTD
外部 FB 模式,VOUT = VINA
AGND7AGND 为 GND。VOUT = 预期的 VOUTD
VDDA8VOUT = 0V,无开关操作,负载 VCC 输出B
VCC9VOUT = 0V,无开关操作,负载 VCC 输出B
PGND10PGND 为 GND。VOUT = 预期的 VOUTD
LO11VOUT = 0V,VCC 稳压器加载到电流限制B
VIN12VOUT = 0VB
HO13VOUT = 0V,VCC 稳压器加载到电流限制B
SW14VOUT = 0V。高侧 FET 从 VIN 到 GND 短路。A
CBOOT15VOUT = 0,VCC 稳压器加载到电流限制B
VCCX16VOUT = 预期的 VOUT。内部 VCC 稳压器提供偏置电压。C
PG17如果是单相,PG 对运行无影响。VOUT = 预期的 VOUTC
如果是交错初级模式,次级检测不到时钟输入,并将关闭。次级相被禁用,初级相可以限制电流。B
PFM/SYNC18VOUT = 预期的 VOUT。没有同步可用,LM25149-Q1 将处于 FPWM 模式。C
EN19VOUT = 0V。LM25149-Q1 进入关断状态。C
ISNS+20VOUT = 0V;HO 损坏A
VOUT21VOUT = 0V。达到电流限制,出现断续模式。B
AEFVDDA22AEFVDDA = VCC。VCC 短路且 VOUT = 0V。VCC 已加载B
SEN23有源 EMI 滤波将不起作用,但稳压器将继续调节。VOUT = 预期的 VOUTB
REFAGND24REFAGND 为接地端。VOUT = 预期的 VOUTD
表 4-3 器件引脚开路的引脚 FMA
引脚名称引脚编号对潜在失效影响的说明失效影响的类别
AVSS1有源 EMI 滤波将不起作用,但稳压器将继续调节。VOUT = 预期的 VOUTC
INJ2有源 EMI 滤波将不起作用,但稳压器将继续调节。VOUT = 预期的 VOUTC
CNFG3VOUT 将继续正常运行。CNFG 在启动期间使用并启用 AEF。C
RT4RT 将调节至 500mV,但内部振荡器将不起作用。B
EXTCOMP5VOUT 将发生振荡。如果 VOUT 振荡至 VIN,则在 VIN > 60V 时可能会发生损坏。A
FB6内部 FB 模式,VOUT = 预期的 VOUTD
外部 FB 模式,VOUT = VINA
AGND7VOUT 不确定。B
VDDA8抗噪性能差C
VCC9VOUT = 0VB
PGND10VOUT = 0VB
LO11VOUT = 预期的 VOUT,效率降低C
VIN12VOUT = 0VC
HO13如果在 HO 到 SW 有电压的情况下打开 HO,那么高侧 FET 将永远不会关闭。VOUT = VINA
SW14VOUT 不确定。CBOOT 浮动轨没有参考实际的 SW 节点。VOUT = VINA
CBOOT15VOUT = 0VB
VCCX16VCCX 通过弱下拉保持接地。VOUT = 预期的 VOUTD
PG17如果是单相,PG 对运行无影响。VOUT = 预期的 VOUTC
如果是交错初级模式,次级将检测不到时钟输入,并将关闭。初级相被禁用次级相可以限制电流。B
PFM/SYNC18VOUT = 预期的 VOUTD
EN19VOUT = 预期的 VOUTD
ISNS+20OPEN ISNS+ 引脚将阻止电流限制并导致 VOUT 振荡。A
VOUT21VOUT = 0VB
AEFVDDA22有源 EMI 滤波将无法正常工作。C
SEN23有源 EMI 滤波将无法正常工作。C
REFAGND24有源 EMI 滤波将无法正常工作。C
表 4-4 器件引脚对邻近引脚短路的引脚 FMA
引脚名称引脚编号短路至对潜在失效影响的说明失效影响的类别
AVSS1INJ有源 EMI 滤波将无法正常工作。VOUT = 预期的 VOUTC
INJ2CNFG有源 EMI 滤波将无法正常工作。VOUT = 预期的 VOUTC
CNFG3RTVOUT = 预期的 VOUT,开关操作不稳定B
RT4EXTCOMP由于内部 RT 的钳位,COMP 无法向下调节。B
EXTCOMP5FB外部 FB 模式:COMP 将调节至 0.8V,输出将不受调节。VOUT = 任何电压B
内部 FB 模式:COMP 将上升到 VDD。VOUT = VINA
FB6AGND外部 FB 模式:VOUT = VINA
内部 FB 模式:VOUT = 预期的 VOUTD
AGND7VDDAVDDA 将接地。VOUT = 0VB
VDDA8VCCVOUT = 预期的 VOUTD
VCC9PGNDVCC 将接地。VOUT = 0VB
PGND10LOVOUT = 0V。VCC 由 LO 驱动器加载。B
LO11VINVOUT = 0V。如果 VIN > 6.5V,驱动器将损坏。A
VIN12HOVOUT = VINA
HO13SWVOUT = 0VB
SW14CBOOTVOUT = 0VB
CBOOT15VCCXVOUT < 5VA
VCCX16PGPG 下拉可能会损坏。VOUT = 预期的 VOUTA
PG17PFM/SYNCVOUT = 预期的 VOUTC
PFM/SYNC18ENVOUT = 预期的 VOUTA
EN19ISNS+EN 的额定电压较高。如果 VOUT > 1V,VOUT = 预期的 VOUT。如果 VOUT < 1V,则器件被禁用。B
ISNS+20VOUT由于电流限制电阻器将被短路,电流限制被禁用。由于电流模式反馈短路,VOUT 无法调节。A
VOUT21AEFVDDA如果 VOUT > 6.5V,有源 EMI 滤波将不起作用并且会发生损坏。VOUT = 预期的 VOUTA
AEFVDDA22SEN有源 EMI 滤波将无法正常工作。VOUT = 预期的 VOUTC
SEN23REFAGND有源 EMI 滤波将无法正常工作。VOUT = 预期的 VOUTC
REFAGND24AVSS无影响D
表 4-5 器件引脚短路到 VIN 的引脚 FMA
引脚名称引脚编号对潜在失效影响的说明失效影响的类别
AVSS1有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高A
INJ2有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高A
CNFG3VOUT = VINA
RT4VOUT = 0V;VIN 电流较高A
EXTCOMP5这将使 VDDA 升至 VIN。VOUT = VIN。A
FB6这将使 VDDA 升至 VIN。VOUT = VINA
AGND7VOUT = VIN;VIN 电流较高A
VDDA8如果 VIN < 6.5V,VOUT = 预期的 VOUTD
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 VDDA 损坏。A
VCC9如果 VIN < 6.5V,VOUT = 预期的 VOUTD
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 VCC 损坏。A
PGND10VOUT = VIN;VIN 电流较高A
LO11对于 VIN < 6.5V,VOUT = 0;VIN 的电流过剩B
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且引脚 LO 损坏。A
VIN12不适用D
HO13如果 VIN < 6.5V,VOUT = 压降低于 VIN,没有开关操作,VIN 的电流过剩B
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 HO 损坏,VOUT = VINA
SW14VOUT = VIN,VIN 的电流过剩。LO 开启并与 VIN 短路。A
CBOOT15如果 VIN < 6.5V,VOUT = 预期的 VOUT,开关操作不稳定B
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 CBOOT 引脚损坏,HO 损坏。VOUT = VINA
VCCX16如果 VCCX = VOUT,则对于 VIN < 6.5V,VOUT = VINB
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 VCCX 损坏。A
PG17如果 VIN < 6.5V,VOUT = 预期的 VOUT,PG 强制拉高B
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 PG 损毁。A
PFM/SYNC18如果 PFM = GND,VOUT = 0V,VIN 的电流过剩B
如果 PFM = VDDA 且 VIN < 6.5V,则 VOUT = 预期的 VOUT 且开关操作不稳定。B
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 PFM 损坏。VOUT = 预期的 VOUTA
EN19该器件将始终处于运行状态。VOUT = 预期的 VOUTC
ISNS+20如果 VIN < 60V,VOUT = VINB
如果 VIN > 60V,则超过了最大额定值且 CS 损坏。A
VOUT21如果 VIN < 60V,VOUT = VINB
如果 VIN > 60V,则超过了最大额定值且 CS 损坏。A
AEFVDDA22有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高A
SEN23有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高A
REFAGND24有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高A