ZHCSQL9 September   2021 LM25149-Q1

 

  1.   商标
  2. 1概述
  3. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  4. 3失效模式分布 (FMD)
  5. 4引脚失效模式分析(引脚 FMA)

概述

本文档包含 LM25149-Q1(VQFN 封装)的信息,以有助于进行功能安全系统设计。所提供的信息包括:

  • 根据业内可靠性标准估算的半导体元件功能安全时基故障 (FIT) 率
  • 基于器件主要功能的元件失效模式及其分布 (FMD)
  • 引脚失效模式分析(引脚 FMA)

图 1-1 所示为可供参考的器件功能方框图。

GUID-61BE2CB5-EC16-4293-846A-4269246445DF-low.gif图 1-1 功能方框图

LM25149-Q1 是通过质量管理开发流程开发的,但不是遵照 IEC 61508 或 ISO 26262 标准开发的。