ZHCSQL8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALW PIN [4] | AMC PIN [4] |
|---|---|---|---|---|
| PR0_ECAP0_IN_APWM_OUT | IO | PRUSS 增强型捕获 (ECAP) 输入或辅助 PWM (APWM) 输出 | AC24、AD21、B15、E18、M22 | C13、D18、J19、U17、W17 |
| PR0_ECAP0_SYNC_IN | I | PRUSS ECAP 同步输入 | A13、AD23 | C11、V18 |
| PR0_ECAP0_SYNC_OUT | O | PRUSS ECAP 同步输出 | A15、AC20 | B14、V16 |
| PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT28 | IO | PRUSS 工业以太网数字 I/O 数据输入/输出 | B19 | B18 |
| PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT29 | IO | PRUSS 工业以太网数字 I/O 数据输入/输出 | A19 | B17 |
| PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT30 | IO | PRUSS 工业以太网数字 I/O 数据输入/输出 | B16 | E12 |
| PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT31 | IO | PRUSS 工业以太网数字 I/O 数据输入/输出 | A16 | D14 |
| PR0_PRU0_GPI0 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AD22、M25、T22、V20、Y4 | K19、N17、T18、W1、W19 |
| PR0_PRU0_GPI1 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AA23、AA3、AD23、N23、T24 | L19、N19、U20、V18、W2 |
| PR0_PRU0_GPI2 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AA1、AB25、AE23、N24、U25 | L20、P19、U19、V1、W18 |
| PR0_PRU0_GPI3 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AA2、AA24、AB20、N25、U24 | L21、P20、V2、V21、Y20 |
| PR0_PRU0_GPI4 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AC21、P24、Y22、Y3 | M21、U18、V3、Y19 |
| PR0_PRU0_GPI5 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AA21、P22 | L17、V20 |
| PR0_PRU0_GPI6 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AB24、P21 | L18、W21 |
| PR0_PRU0_GPI7 | I | PRUSS PRU 数据输入 | R23、Y20 | M20、T17 |
| PR0_PRU0_GPI8 | I | PRUSS PRU 数据输入 | P25、U22 | M19、R21 |
| PR0_PRU0_GPI9 | I | PRUSS PRU 数据输入 | L23、V24 | K20、P18 |
| PR0_PRU0_GPI10 | I | PRUSS PRU 数据输入 | L24、W25 | K21、R18 |
| PR0_PRU0_GPI11 | I | PRUSS PRU 数据输入 | L25、W24 | J17、R19 |
| PR0_PRU0_GPI12 | I | PRUSS PRU 数据输入 | M24、Y25 | K17、R20 |
| PR0_PRU0_GPI13 | I | PRUSS PRU 数据输入 | N20、Y24 | K18、T20 |
| PR0_PRU0_GPI14 | I | PRUSS PRU 数据输入 | U23、Y23 | P21、T21 |
| PR0_PRU0_GPI15 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AA25、K25 | J20、T19 |
| PR0_PRU0_GPI16 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AE22、M22、W21 | J19、R17、W20 |
| PR0_PRU0_GPI17 | I | PRUSS PRU 数据输入 | M21、V21 | J18、U21 |
| PR0_PRU0_GPI18 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AC25、L21 | H17、T16 |
| PR0_PRU0_GPI19 | I | PRUSS PRU 数据输入 | AC24、K22 | H18、U17 |
| PR0_PRU0_GPO0 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AD22、M25、T22、V20、Y4 | K19、N17、T18、W1、W19 |
| PR0_PRU0_GPO1 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AA23、AA3、AD23、N23、T24 | L19、N19、U20、V18、W2 |
| PR0_PRU0_GPO2 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AA1、AB25、AE23、N24、U25 | L20、P19、U19、V1、W18 |
| PR0_PRU0_GPO3 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AA2、AA24、AB20、N25、U24 | L21、P20、V2、V21、Y20 |
| PR0_PRU0_GPO4 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AC21、P24、Y22、Y3 | M21、U18、V3、Y19 |
| PR0_PRU0_GPO5 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AA21、P22 | L17、V20 |
| PR0_PRU0_GPO6 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AB24、P21 | L18、W21 |
| PR0_PRU0_GPO7 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | R23、Y20 | M20、T17 |
| PR0_PRU0_GPO8 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | P25、U22 | M19、R21 |
| PR0_PRU0_GPO9 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | L23、V24 | K20、P18 |
| PR0_PRU0_GPO10 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | L24、W25 | K21、R18 |
| PR0_PRU0_GPO11 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | L25、W24 | J17、R19 |
| PR0_PRU0_GPO12 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | M24、Y25 | K17、R20 |
| PR0_PRU0_GPO13 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | N20、Y24 | K18、T20 |
| PR0_PRU0_GPO14 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | U23、Y23 | P21、T21 |
| PR0_PRU0_GPO15 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AA25、K25 | J20、T19 |
| PR0_PRU0_GPO16 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AE22、M22、W21 | J19、R17、W20 |
| PR0_PRU0_GPO17 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | M21、V21 | J18、U21 |
| PR0_PRU0_GPO18 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AC25、L21 | H17、T16 |
| PR0_PRU0_GPO19 | IO | PRUSS PRU 数据输出 | AC24、K22 | H18、U17 |
| PR0_UART0_CTSn | I | PRUSS UART 允许发送(低电平有效) | AC20、AD17 | AA16、V16 |
| PR0_UART0_RTSn | O | PRUSS UART 请求发送(低电平有效) | AB16、AE23 | AA17、W18 |
| PR0_UART0_RXD | I | PRUSS UART 接收数据 | AC21、AE18、B18、B19、C15 | A18、B13、B18、Y17、Y19 |
| PR0_UART0_TXD | O | PRUSS UART 发送数据 | A19、AD18、AE22、E15、E18 | A15、AA18、B17、D18、W20 |