ZHCSQL8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| a | 器件演变阶段 | X | 原型 |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | ||
| 空白(1) | 量产 | ||
| BBBBBB | 基本生产器件型号 | AM6254 | 请参阅表 4-1“器件比较” |
| AM6252 | |||
| AM6251 | |||
| AM6234 | |||
| AM6232 | |||
| AM6231 | |||
| AM6204 | |||
| AM6202 | |||
| AM6201 | |||
| r | 器件修订版本 | A | SR1.0 |
| B | SR1.1 | ||
| Z | 器件速度等级 | G | 请参阅表 6-1“器件速度等级” |
| K | |||
| S | |||
| T | |||
| f | 功能 (请参阅表 4-1) |
G | 基本,无额外特性 |
| C | 基本,加上启用的 PRU 子系统 (PRUSS) | ||
| Y | 功能安全 | G | 非功能安全 |
| F | 功能安全 | ||
| y | 安全性 | G | 非安全 |
| 其他 | 安全 | ||
| t | 温度(2) | A | -40°C 至 105°C - 扩展工业级(请参阅节 6.5建议运行条件) |
| H | 0°C 至 95°C - 商用级(请参阅节 6.5建议运行条件) | ||
| I | –40°C 至 125°C - 汽车(请参阅节 6.5建议运行条件) | ||
| PPP | 封装符号 | ALW | FCCSP BGA(425 引脚) |
| AMC | FCBGA(441 引脚) | ||
| Q1 | 汽车符号 | Q1 | 符合汽车标准 (AEC - Q100) |
| 空白(1) | 标准 | ||
| xxxxxxx | 批次追踪代码 (LTC) | ||
| YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
| ZZZ | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
| O | 引脚 1 符号 | ||
| G1 | ECAT - 环保封装符号 |