ZHCSQL0B July   2023  – August 2025 INA745A , INA745B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求 (I2C)
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成型分流电阻器
      2. 6.3.2 安全工作区
      3. 6.3.3 多功能测量能力
      4. 6.3.4 内部测量和计算引擎
      5. 6.3.5 高精度 Δ-Σ ADC
        1. 6.3.5.1 低延迟数字滤波器
        2. 6.3.5.2 灵活的转换时间和均值计算
      6. 6.3.6 集成精密振荡器
      7. 6.3.7 多警报监控和故障检测
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 上电复位
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 串行接口
        1. 6.5.1.1 通过 I2C 串行接口写入和读取
        2. 6.5.1.2 高速 I2C 模式
        3. 6.5.1.3 SMBus 警报响应
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 INA745x 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 器件测量范围和分辨率
      2. 8.1.2 ADC 输出数据速率和噪声性能
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 配置器件
        2. 8.2.2.2 设置所需的故障阈值
        3. 8.2.2.3 计算返回值
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

集成型分流电阻器

INA745x 是一款精密低漂移数字电源监控器,可在 –40°C 至 125°C 的整个额定环境温度范围内提供精确测量。集成型电流检测电阻器经过内部补偿,可在整个温度范围内提供测量稳定性,同时简化印刷电路板 (PCB) 布局布线和尺寸限制。

IS+ 和 IS- 引脚用于访问片上电流检测电阻。该电阻具有在 SH+ 和 SH- 引脚上产生的内部检测连接。IN+ 和 IN- 引脚用于访问数字功率监测器。当分流检测连接与数字功率监测器接通时,会校准检测到的电压并进行温度补偿,以实现高精度。该电阻器的结构不允许该器件用作独立组件,以实现精确的电流测量。INA745x 经过系统校准,可验证电流检测电阻和数字功率监测器彼此精确匹配。

从 IS+ 到 IS- 的标称引脚间电阻约为 1mΩ,而 SH+ 和 SH- 引脚看到的内部电阻标称为 800μΩ。系统和封装的功率耗散要求基于 IS+ 和 IS– 引脚之间的总封装电阻。

INA745A INA745B IS+ 至 IS– 封装电阻与温度间的关系 图 6-1 IS+ 至 IS– 封装电阻与温度间的关系

INA745x 的内部补偿针对引脚到引脚电阻随温度升高而增加的情况进行校正,从而在环境温度范围内实现低温漂。

INA745x 在测量 15A 至 20A 左右的电流时最精确。随着电流增大,电流测量误差也会增大。图 6-2 展示了对于所有器件选项,INA745x 的增益误差如何随分流电流而变化。

INA745A INA745B 增益误差与分流电流间的关系 图 6-2 增益误差与分流电流间的关系

该曲线的形状会根据 PCB 设计而有所不同。具有更好热性能的设计通常会使该曲线趋于平缓。

分流器的温度系数可通过对结温进行采样并在内部将基于此温度的校正因数应用于所报告的电流测量值来进行补偿。在瞬态电流期间,分流器升温速度快于温度传感器。这种暂时的温度差异会导致所报告的电流值较高,直到温度稳定为止。图 6-3 展示了从 0A 到 22.5A 的电流阶跃期间的采样输出响应

INA745A INA745B 器件电流瞬态过冲图 6-3 器件电流瞬态过冲

瞬态过冲类似于在模拟输出电流检测放大器中观测到的过冲。请务必了解,在设置过流警报阈值以避免误触发时会发生这种过冲。