ZHCSQL0B July 2023 – August 2025 INA745A , INA745B
PRODUCTION DATA
该器件集成了一个低通数字滤波器,它对 ADC 输出数据执行抽取和滤波,这有助于降低噪声。该数字滤波器根据不同输出数据速率自动调节,始终可在一个转换周期内达到稳定状态。用户可以灵活地选择不同的输出转换时间段 TCT(从 50µs 到 4.12ms)。通过这种配置,在单次转换模式下,第一个振幅陷波由选定的转换时间周期决定,并定义为 fNOTCH= 1 / TCT)。这意味着滤波器截止频率将按数据输出速率成比例变化。图 6-8 显示了选择 1.052ms 转换时间段时的滤波器响应。

| 转换时间 = 1.052ms |