ZHCSQL0B July 2023 – August 2025 INA745A , INA745B
PRODUCTION DATA
INA745x 使用 2.7V 至 5.5V 的电压工作,但可以测量电压轨上高达 40V 的电压和电流。通过检测内部分流电阻的压降来测量电流。INA745x 的输入级设计为输入共模电压可以高于器件电源电压 VS。输入端的共模电压范围为 -0.1V 至 40V,可以支持高侧和低侧电流测量。共模输入范围和器件电源电压互相独立,因而无需特别考虑电源时序;因此,总线电压与电源电压可在对方关闭时存在,而不会损坏器件。
该器件还通过 VBUS 引脚测量总线电源电压,并通过集成式温度传感器测量温度。根据内部分流电阻两端的压降(通过 IN+ 和 IN– 引脚检测)计算电流,而总线电压以器件接地为基准进行测量。监测的总线电压范围可以为 0V 至 40V,而监测的温度范围可以为 -40ºC 至 150°C。
分流电压、总线电压和内部温度测量值在内部多路复用到单一 ADC(参阅图 6-6)。