ZHCSQJ4A April   2024  – May 2025 THVD4421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  开关特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 开关特性,驱动器_RS232
    11. 5.11 开关特性_接收器_RS232
    12. 5.12 开关特性_模式切换
    13. 5.13 开关特性_RS-485_端接电阻器
    14. 5.14 开关特性_环回模式
    15. 5.15 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      2. 7.3.2 保护特性
      3. 7.3.3 接收器失效防护状态运行
      4. 7.3.4 低功耗关断模式
      5. 7.3.5 片上可切换端接电阻器
      6. 7.3.6 运行数据速率
      7. 7.3.7 诊断环回
      8. 7.3.8 适用于 RS-232 的集成电荷泵
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 RS-485 功能
      2. 7.4.2 RS-232 功能
      3. 7.4.3 模式控制
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 短线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)。除非另有说明,否则所有典型值均在温度为 25°C、电源电压 VCC = 5V、VIO = 3.3V 的条件下测得。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
驱动器_RS-485
|VOD| 驱动器差分输出电压幅度 RL = 60Ω,–7V ≤ Vtest ≤ 12V(请参阅图 6-1) 1.5 2 V
RL = 60Ω,–7V ≤ Vtest ≤ 12V,4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V(请参阅图 6-1) 2.1 3 V
RL = 100Ω(请参阅图 6-2) 2 2.5 V
RL = 54Ω,4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V(请参阅图 6-2) 2.1 3.3 V
RL = 54Ω(请参阅图 6-2) 1.5 3.3 V
Δ|VOD| 差分输出电压幅度的改变 RL = 54Ω 或 100Ω(请参阅图 6-2) -50 50 mV
VOC 共模输出电压 RL = 54Ω 或 100Ω(请参阅图 6-2) VCC/2 3 V
ΔVOC (SS) 稳态共模输出电压的变化 RL = 54Ω 或 100Ω(请参阅图 6-2) -50 50 mV
IOS 短路输出电流(总线端子) DIR = VIO,-7V ≤(VR2 或 VR1)≤ 12V,或者 R1 端接至 R2 -250 250 mA
IOZD 全双工模式下 R1 和 R2 上的驱动器高阻抗输出漏电流 MODE1、MODE0 = 11,TERM_TX = GND,DIR = GND,VCC = GND 或 5.5V,VO = -7V、+12V -125 125 µA
MODE1,MODE0 = 11,TERM_TX = VIO,DIR = GND,VCC = 5.5V,VO = -7V,+12V - 325 350 µA
接收器_RS-485
II 总线输入电流(禁用端接) 半双工和全双工模式,DIR = 0V,VCC 和 VIO = 0V 或 5.5V VI = 12V 75 125 μA
VI = -7V -125 -70 μA
IRXT 启用端接时的接收器总线输入漏电流 全双工模式,VCC 和 VIO= 5.5V,TERM_RX = VIO VI = -7V 至 12V -325 325 μA
VTH+ 正向输入阈值电压(1) 在 -7V 至 12V 的共模范围内测量 - 70 - 40 mV
VTH- 负向输入阈值电压(1) -200 -150 mV
VHYS 输入迟滞 25 80 mV
CA,B 输入差分电容 在 R3 和 R4 之间测量,f = 1MHz 45 pF
VOH 输出高电压,L2 引脚 IOH = –4mA,VIO = 3V 至 3.6V 或 4.5V 至 5.5V VIO – 0.4 VIO – 0.2 V
VOL 输出低电压,L2 引脚 IOL = 4mA,VIO = 3V 至 3.6V 或 4.5V 至 5.5V 0.2 0.4 V
VOH 输出高电压,L2 引脚 IOH = -2mA,VIO = 1.65V 至 1.95V 或 2.25V 至 2.75V VIO – 0.4 VIO – 0.2 V
VOL 输出低电压,L2 引脚 IOL = 2mA,VIO = 1.65V 至 1.95V 或 2.25V 至 2.75V 0.2 0.4 V
IOZ 输出高阻抗电流,L2 引脚 VO = 0V 或 VIO,DIR = VIO,MODE1、MODE0 = 10(半双工模式) -2 2 µA
驱动器_RS-232
VOH 高电平输出电压 所有 DOUT(R3、R4)(RL = 3kΩ 至 GND,DIN(L3、L4)= GND;VCC = 3V 至 3.6V) 5 5.5 7 V
VOL 低电平输出电压 所有 DOUT(R3、R4)(RL = 3kΩ 至 GND,DIN(L3、L4)= VIO;VCC = 3V 至 3.6V) -7 -5.5 -5 V
VOH 高电平输出电压 所有 DOUT(R3、R4)(RL = 3kΩ 至 GND,DIN(L3、L4)= GND;VCC = 4.5V 至 5.5V) 7.8 9 11 V
VOL 低电平输出电压 所有 DOUT(R3、R4)(RL = 3kΩ 至 GND,DIN(L3、L4)= VIO;VCC = 4.5V 至 5.5V) -11 -9 -7.7 V
IOS 短路输出电流(2) VCC = 3.6V VO = 0V ±35 ±60 mA
VCC = 5.5V VO = 0V
ro R3、R4 上的输出电阻 VCC = 0V,V+ = 0V,V– = 0V VO = ±2V 300 10M Ω
Ioff R3、R4 上的输出漏电流 SHDN = GND VO = ±12V VCC = 3V 至 3.6V ±125 μA
VO = ±10V VCC = 4.5V 至 5.5V ±125 μA
接收器_RS-232
VOH 高电平输出电压 L1/L2 IOH = –4mA,VIO = 3V 至 3.6V 或 4.5V 至 5.5V     VIO – 0.5 VIO – 0.2 V
IOH = -2mA,VIO = 1.65V 至 1.95V 或 2.25V 至 2.75V     VIO – 0.46 VIO – 0.2 V
VOL 低电平输出电压 L1/L2 IOL = 4mA,VIO = 3V 至 3.6V 或 4.5V 至 5.5V     0.4 V
IOL = 2mA,VIO = 1.65V 至 1.95V 或 2.25V 至 2.75V     0.4 V
VIT+ RS-232 接收器输入(R1、R2)上的正向输入阈值电压 VCC = 3.3V 1.6 2.4 V
VCC = 5V 1.9 2.4 V
VIT– RS-232 接收器输入(R1、R2)上的负向输入阈值电压 VCC = 3.3V 0.6 1.1 V
VCC = 5V 0.8 1.4 V
Vhys 接收器输入上的输入迟滞 (VIT+ – VIT–) 0.4 0.5 V
Ioff 接收器输出引脚 L1/L2 上的输出漏电流 SHDN = 0V  ±0.05 ±10 μA
rI 接收器输入引脚上的输入电阻 -15V ≤ VI ≤ 15V 3 5 7 kΩ
热保护
TSHDN 热关断阈值 温度上升 150 170 °C
THYS 热关断迟滞 15 °C
电源
UVVCC (rising) VCC 上升欠压阈值 2.5 2.7 V
UVVCC (falling) VCC 下降欠压阈值 1.9 2.1 V
UVVCC(hys) VCC 的欠压迟滞 100 400 mV
UVVIO (rising) VIO 上升欠压阈值 1.5 1.6 V
UVVIO (falling) VIO 下降欠压阈值 1.2 1.4 V
UVVIO(hys) VIO 的欠压迟滞 85 100 mV
ICC_SHDN 关断模式下的电源电流 VCC = 4.5V 至 5.5V,SHDN = GND,所有其他逻辑输入引脚悬空,总线上无负载,TA ≤ 125℃ 5 20 µA
VCC = 3V 至 3.6V,SHDN = GND,所有其他逻辑输入引脚悬空,总线上无负载,TA ≤ 125℃ 3 15 µA
VCC = 4.5V 至 5.5V,SHDN = GND,所有其他逻辑输入引脚悬空,总线上无负载,TA ≤ 105℃ 5 15 µA
VCC = 3V 至 3.6V,SHDN = GND,所有其他逻辑输入引脚悬空,总线上无负载,TA ≤ 105℃ 3 10 µA
IIO_SHDN 关断模式下的逻辑电源电流 VIO = 1.65V 至 5.5V,SHDN = GND,所有其他逻辑输入引脚悬空 2 µA
ICC_485 电源电流(静态),VCC = 4.5V 至 5.5V
TERM_RX、TERM_TX = 悬空或低电平,SLR = X
 
驱动器和接收器被启用,DIR = VIO,MODE1、MODE0 = 11(全双工) 无负载 1.7 3.4 mA
驱动器被启用,接收器被禁用,DIR = VIO,MODE1,MODE0 = 10(半双工) 无负载 1.3 2.8 mA
驱动器被禁用,接收器被启用,DIR = GND,MODE1,MODE0 = 10(半双工) 无负载 0.8 1.5 mA
ICC_485 电源电流(静态),VCC = 3V 至 3.6V
TERM_RX、TERM_TX = 悬空或低电平,SLR = X
驱动器和接收器被启用,DIR = VIO,MODE1、MODE0 = 11(全双工) 无负载 1.5 2.8 mA
驱动器被启用,接收器被禁用,DIR = VIO,MODE1,MODE0 = 10(半双工) 无负载 1 2.3 mA
驱动器被禁用,接收器被启用,DIR = GND,MODE1,MODE0 = 10(半双工) 无负载 0.7 1.3 mA
IIO_485 逻辑电源电流(静态),VIO = 3V 至 3.6V
TERM_RX,TERM_TX = 悬空
驱动器被禁用,接收器被启用,SLR = GND,DIR = GND;MODE1,MODE0 = 10(半双工) 无负载 7 17 µA
驱动器被禁用,接收器被启用,SLR = VIO;DIR = GND;MODE1,MODE0 = 10(半双工) 无负载 8 21 µA
ICCDT_485 RS-485 驱动器端接模式下的电源电流 驱动器被启用且端接开启;MODE1,MODE0 = 11(全双工) DIR= VIO,TERM_TX = VIO 38 50 mA
ICCRT_485 RS-485 接收器端接模式下的电源电流 接收器被启用且端接开启;MODE1,MODE0 = 11(全双工) DIR = GND,TERM_RX = VIO 1 1.5 mA
ICC_RS232 RS-232 模式下的电源电流 MODE1,MODE0 = 01,SHDN = VIO;其他逻辑输入悬空 无负载 3.2 4 mA
ICC_RS232_LB RS-232 环回模式下的电源电流 MODE1 = 0,MODE0 = 0;L3 = L4 = 静态逻辑高电平,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃ RS-232 驱动器或逻辑输出上无额外负载 12 14 mA
片上端接电阻器_RS-485
RTERM_TX 驱动器输出 R1/R2 端子之间的 120Ω 端接电阻 MODE1、MODE0 = 11(全双工)或 10(半双工);DIR = GND,TERM_TX = VIO,VR2R1 = 2V,VR1 = -7V、0V、10V,请参阅图 6-9 102 120 138 Ω
RTERM_RX 接收器输出 R3/R4 端子之间的 120Ω 端接电阻 MODE1、MODE0 = 11(全双工);TERM_RX = VIO,VR3R4 = 2V,VR4 = -7V、0V、10V,请参阅图 6-9 102 120 138 Ω
逻辑
IIN 输入电流(L3、L4、DIR、SHDN、SLR、TERM_TX、TERM_RX、MODE1、MODE0) 1.65V ≤ VIO ≤ 5.5V,0V ≤ VIN ≤ VIO -20 5 µA
VIT+(IN) 上升阈值:逻辑输入 1.65V ≤ VIO ≤ 5.5V 0.6*VIO 0.7*VIO V
VIT-(IN) 下降阈值:逻辑输入 0.3*VIO 0.4*VIO V
VIN(HYS) 输入阈值:逻辑输入  0.1*VIO 0.2*VIO V
在任何特定条件下,都确保 VTH+ 至少比 VTH– 高 VHYS。

应控制短路持续时间,以防止超过器件的绝对功率耗散额定值,并且一次不应短接多个输出。