ZHCSQJ4A April   2024  – May 2025 THVD4421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  开关特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 开关特性,驱动器_RS232
    11. 5.11 开关特性_接收器_RS232
    12. 5.12 开关特性_模式切换
    13. 5.13 开关特性_RS-485_端接电阻器
    14. 5.14 开关特性_环回模式
    15. 5.15 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      2. 7.3.2 保护特性
      3. 7.3.3 接收器失效防护状态运行
      4. 7.3.4 低功耗关断模式
      5. 7.3.5 片上可切换端接电阻器
      6. 7.3.6 运行数据速率
      7. 7.3.7 诊断环回
      8. 7.3.8 适用于 RS-232 的集成电荷泵
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 RS-485 功能
      2. 7.4.2 RS-232 功能
      3. 7.4.3 模式控制
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 短线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

THVD4421 是一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。该器件具有两个发送器和两个接收器,用于实现 2T2R RS-232 端口。此外,该器件还集成了一个发送器和一个接收器,可支持半双工和全双工 RS-485 端口。模式选择引脚支持共享总线和逻辑引脚,以便这些协议共享单个通用连接器。提供了适用于 RS-485 总线引脚和 RS-232 接收器输入的集成端接,因此无需外部元件即可实现全功能通信端口。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

这些器件具有集成的 4 级 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。为 RS-232 提供的诊断环回模式用于检查逻辑到总线和总线到逻辑路径的功能完整性,并检查电缆或连接器是否短路。此外,当总线输入处于开路或短接状态或总线空闲时,RS-485 接收器失效防护功能会将接收到的逻辑输出驱动为逻辑高电平。在关断模式下,该器件消耗的电流超低(典型值为 10μA),非常适合功耗敏感型应用。该器件需要由 3V 至 5.5V 电源为 RS-232 的电荷泵以及 RS-232 和 RS-485 的驱动器和接收器供电。单独的逻辑电源 VIO(1.65V 至 5.5V)使得此器件能够与低电平微控制器连接。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
THVD4421VQFN (32)5mm x 5mm
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
THVD4421 THVD4421 简化原理图THVD4421 简化原理图