ZHCSQJ4A April 2024 – May 2025 THVD4421
PRODUCTION DATA
稳健而可靠的总线节点设计通常需要使用外部瞬态保护器件,以抑制工业环境中可能出现的浪涌瞬变。THVD4421 具有集成 IEC ESD 和 EFT 保护。因此,如果应用不需要 IEC 浪涌保护,则可能不需要外部瞬态保护。这些瞬变的频率带宽较宽(大概 3MHz 至 300MHz),因此在 PCB 设计过程中应该应用高频布局技术。