ZHCSQI7C April 2023 – September 2024 UCC27301A-Q1
PRODMIX
两个输入独立运行,但当两个输入都为高电平或重叠时,两个输出都将被拉低。与具有单输入的栅极驱动器相比,该器件的独立性允许完全控制两个输出。该器件具有输入互锁或跨导保护功能。只要两个输入都为高电平,内部逻辑就会关闭这两个输出。一旦器件处于该模式,当其中一个输入变为低电平时,输出将遵循输入逻辑。器件中未实现其他固定时间去毛刺滤波器,因此不会牺牲传播延迟和延迟匹配。换句话说,由于互锁功能,没有内置死区时间。输入上的任何可能导致输出击穿的噪声都会被此功能过滤,并且系统将保持受保护状态。
输入与 TTL 逻辑兼容。只要信号符合该器件的导通和关断阈值规格,该器件还可在其输入端使用 CMOS 型控制信号。由于输入与电源电压无关,因此可连接到数字控制器或模拟控制器的输出。输入可接受宽转换速率信号,输入可承受负电压,以提高稳健性。驱动器输入端的小型滤波器可进一步提高易受噪声干扰应用中的系统稳健性。输入具有典型值为 68kΩ 的内部下拉电阻。因此,当输入悬空时,输出保持低电平。