ZHCSQI7C April 2023 – September 2024 UCC27301A-Q1
PRODMIX
电平转换电路是从高侧输入(VSS 基准信号)到高侧驱动器级(以开关节点(HS 引脚)为基准)的接口。电平转换可控制以 HS 引脚为基准的 HO 输出。电平转换器引入的延迟非常低,因此,该器件具有出色的传播延迟特性,且延迟与低侧驱动器输出相匹配。低延迟匹配可减少功率级运行的死区时间。对于需要高效率的应用,减少死区时间意义重大。