ZHCSQH9H April   2022  – November 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 单通道器件的热性能信息
    5. 6.5 双通道器件的热性能信息
    6. 6.6 四通道器件的热性能信息
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  工作电压
      2. 7.3.2  轨到轨输入
      3. 7.3.3  轨到轨输出
      4. 7.3.4  容性负载和稳定性
      5. 7.3.5  过载恢复
      6. 7.3.6  EMI 抑制
      7. 7.3.7  ESD 和电气过载
      8. 7.3.8  输入 ESD 保护
      9. 7.3.9  关断功能
      10. 7.3.10 带外露散热焊盘的封装
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 OPAx310 低侧电流检测应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4.     商标
    5. 9.4 静电放电警告
    6. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

方程式 1 提供了图 8-1 中的电路传递函数。

方程式 1. VOUT=  ILOAD ×RSHUNT× Gain

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,使用方程式 2 计算最大分流电阻:

方程式 2. RSHUNT= VSHUNT_MAXILOAD_MAX= 100 mV1 A=100 mΩ

使用方程式 2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 OPAx310 放大,从而产生约 0V 至 4.9V 的输出电压。OPAx310 产生必要输出电压时所需的增益根据方程式 3 算出。

方程式 3. Gain=VOUT_MAX   -  VOUT_MINVIN_MAX   -  VIN_MIN

使用方程式 3 计算出的所需增益为 49V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。方程式 4 可确定 RF 和 RG 电阻器的大小,从而将 OPAx310 的增益设置为 49V/V。

方程式 4. Gain=1+ RFRG

选择 RF 为 57.6kΩ,RG 为 1.2kΩ 可提供等于 49V/V 的组合。图 8-2 展示了图 8-1 中所示电路测得的传递函数。请注意,增益只是反馈和增益电阻器的函数。通过改变电阻器的比率来调整该增益,并且实际电阻器值由设计人员想要建立的阻抗水平确定。阻抗水平决定了电流损耗、杂散电容的影响以及其他一些行为。并不存在适用于每个系统的正确阻抗选择;应选择适合您的系统参数的阻抗。