ZHCSQH9H April 2022 – November 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
OPAx310 系列采用具有外露散热焊盘的 WQFN-16 (RTE) 封装。在封装内部,使用导电化合物将内核连接到该散热焊盘。因此,当使用带有外露散热焊盘的封装时,散热焊盘必须连接到 (V–)。不得将散热焊盘连接到 (V–) 以外的电势,否则可能导致器件的性能与电气特性 表不一致。