ZHCSQH9H April   2022  – November 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 单通道器件的热性能信息
    5. 6.5 双通道器件的热性能信息
    6. 6.6 四通道器件的热性能信息
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  工作电压
      2. 7.3.2  轨到轨输入
      3. 7.3.3  轨到轨输出
      4. 7.3.4  容性负载和稳定性
      5. 7.3.5  过载恢复
      6. 7.3.6  EMI 抑制
      7. 7.3.7  ESD 和电气过载
      8. 7.3.8  输入 ESD 保护
      9. 7.3.9  关断功能
      10. 7.3.10 带外露散热焊盘的封装
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 OPAx310 低侧电流检测应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4.     商标
    5. 9.4 静电放电警告
    6. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

OPAx310 系列运算放大器包括单通道 (OPA310)、双通道 (OPA2310) 和四通道 (OPA4310) 超低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。OPAx310 还具有非常快的关断响应和典型值仅为 0.9µs 的启用时间规格。当应用涉及放大器信号链的占空比时,此功能可实现节能。OPAx310 具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。

OPAx310 提供电源板、标准、小型封装,并具有内部电流限制和热关断保护功能,可在以高输出电流运行时实现更高的稳健性。OPAx310 的摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个温度范围内短路电流最小为 ±75mA,而静态电流却仅有 165μA。这种低电压、低 IQ 和高输出电流能力的组合使该器件非常独特,是各种通用和高电流应用的理想选择。通过并联连接多个运算放大器,可以轻松提高输出电流能力。这些器件非常适合 LED 驱动器、LCD 驱动器、激光驱动器、TEC 驱动器应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立式 LDO。

输入共模电压范围包括两个电源轨,并支持将 OPAx310 系列用于许多单电源或双电源配置。轨到轨输入和输出摆动显著增加了动态范围,特别是在低电源应用中,使这些器件非常适合驱动低速采样模数转换器 (ADC)。此外,AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地间任一点的较小阻性负载。

OPAx310 可以驱动典型相位裕度为 40°、高达 75pF 的器件,并具有 3MHz 增益带宽积,3V/μs 转换率,4μVp-p 集成噪声(0.1Hz 至 10Hz),同时每个通道仅消耗 165μA 的电源电流,从而能够以极低的功耗提供良好的交流性能。直流应用还具有低输入偏置电流(典型值为 1pA)、良好的输入失调电压(典型值为 0.25mV)和良好的 PSRR(典型值为 10μV/V)、CMRR(典型值为 80dB)和 AOL(典型值为 125dB)。

OPAx310 系列稳健耐用的设计可简化电路设计。这些运算放大器集成了射频抗扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。