ZHCSQE8H November 2022 – April 2025 TPS389C03-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 显示了器件命名规则。有关当前发布型号的配置的更多详细信息,请参阅表 4-1 和表 4-2。表 10-2 提供了寄存器配置和所存储数据值的更深入说明。
表 4-3 提供了可用器件功能和相应器件型号的汇总。如需了解其他选项的详细信息和供货情况,请联系 TI 销售代表或访问 TI 的在线 E2E 论坛;最低订购量适用。
| 订购代码 | 监控通道数 | 阈值 | VMON2 (V) | VMON3 (V) | VMON4 (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS389C0300CRTERQ1 | 3 | UV_HF/OV_HF | 4.56/5.44 | 3.02/3.6 | 0.2/1.475 |
| UV_LF/OV_LF | 4.56/5.44 | 3.02/3.6 | 0.2/1.475 | ||
| TPS389C03A26RTERQ1 | 3 | UV_HF/OV_HF | 3.0/3.6 | 1.7/1.9 | 1.1/1.31 |
| UV_LF/OV_LF | 3.16/3.44 | 1.72/1.88 | 1.145/1.25 |
| 订购代码 | 功能 | 调节 | OV/UV 去抖 | LF 截止频率 | BIST | PEC | WD 打开时间 (ms) | WD 关闭时间 (ms) | 最大 WD 违例计数 | I2c 上拉电压 (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS389C0300CRTERQ1 | 监控 LF/HF | 4/4/1 | 102.4 us | 1kHz | POR 时 | 禁用 | 30 | 30 | 2 | 3.3V |
| TPS389C03A26RTERQ1 | 监控 LF/HF | 4/4/1 | 102.4 us | 1kHz | POR 时 | 启用 | 100 | 100 | 7 | 3.3V |
| 规格 | TPS38900x-Q1 | TPS389R0x-Q1(1) | TPS38800x-Q1(1) | TPS388R0x-Q1(1) | TPS389C0x-Q1 | TPS388C0x-Q1(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 ASIL 等级 | D | D | B | B | D | B |
| 监控通道数 | 4 至 8 | 4 至 7 | 4 至 8 | 4 至 7 | 3 至 6 | 3 至 6 |
| 监控范围 | 0.2 至 5.5V | 0.2 至 5.5V | 0.2 至 5.5V | 0.2 至 5.5V | 0.2 至 5.5V | 0.2 至 5.5V |
| 比较器监控(HF 故障) |
✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADC 监控(LF 故障) | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | x |
| 看门狗 | x | x | x | x | 问答 | 窗口 |
| 电压遥测 | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | x |
| 监控干扰滤波 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 序列记录 | ✓ | x | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| NIRQ 引脚 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NRST 引脚 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| SYNC 引脚 | ✓ | x | x | x | x | x |
| WDO 引脚 | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
| WDI 引脚 | x | x | x | x | x | ✓ |
| ESM 引脚 | x | x | x | x | ✓ | x |