ZHCSQE8H November 2022 – April 2025 TPS389C03-Q1
PRODUCTION DATA
TPS389C03Q-1 中使用的 ADC 以 1MHz 时钟频率运行,有效采样率为 1/8MHz (= 125kHz)。最初,ADC 以 12 位的分辨率 (1LSB = 0.41667mV) 进行记录,稍后将其舍入到 8 位数据以用于 I2C 事务。(1LSB = 5mV) ADC 采用乒乓架构,在该架构中,每个通道的采样和转换都需要 2μs,总共有 2 个采样通道。当 CH0 执行粗转换时,CH1 执行精细转换,反之亦然。
精细转换完成后,数字化 8 位数据将更新,每 8μs 发生一次。启动每个 I2C 事务以读取 8 位 MON_LVL 数据(特定通道的 ADC 数据),8 位数据暂停更新,直到 I2C 事务完成。
电压调节是使用电阻梯完成的,但对于差分模式通道,使用斩波电路来获得两个电压的平均值 (VMON + VMON_RS)/2,因为 VMON_RS 可以为负值,并且无法转换为 ADC 代码。VMON – 以数字方式计算 VMON_RS,具体方法是从 VMON 减去 ((VMON + VMON_RS) /2) 然后乘以 2。
MONX 通道可配置为 1x(0.2V 至 1.475V)或 4x 模式(0.8V 至 5.5V)。对于配置为 1x 模式的差分模式通道(MON1 和 MON2),ADC 范围限制为高达 1.7V。要将 ADC 通道配置为高于 1.7V,请使用 4x 模式。
实时电压测量使用。