ZHCSQ21F February   2022  – October 2025 OPA2328 , OPA328 , OPA4328

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 - OPA328
    5. 5.5 热性能信息 - OPA2328
    6. 5.6 热性能信息 - OPA4328
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入和 ESD 保护
      2. 6.3.2 轨到轨输入
      3. 6.3.3 相位反转
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 容性负载和稳定性
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 双向电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 跨阻放大器
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 8.1.1.3 DIP-Adapter-EVM
        4. 8.1.1.4 DIYAMP-EVM
        5. 8.1.1.5 模拟滤波器设计器
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C、VS = ±1.1V 至 ±2.75V(VS = 2.2V 至 5.5V),RL = 10kΩ 连接至 VS / 2,VCM = VOUT = VS / 2,以及在制造最终测试中确定的最小和最大规格(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入偏移电压 OPA2328D/DGK/DRG ±3 ±50 μV
OPA328DBV ±3 ±75
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C OPA328DBV、OPA2328D、DGK ±0.15 ±1 μV/°C
OPA2328DRG ±0.15 ±1.5
PSRR 电源抑制比 VS = ±1.1V 至 ±2.75V ±1 ±10 μV/V
VS = ±1.1V 至 ±2.75V,TA = –40°C 至 +125°C ±15 ±40
通道分离(双通道、四通道) f = 直流 140 dB
f = 100kHz 75
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(1)  ±0.2 ±1 pA
TA = 0°C 至 85°C 10
TA = -40°C 至 +125°C 100
IOS 输入失调电流(1)  ±0.2 ±1 pA
TA = 0°C 至 85°C 10
TA = -40°C 至 +125°C 100
噪声
  输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   3   μVPP
eN 输入电压噪声密度 f = 100Hz   25   nV/√Hz
f = 1kHz   9.8  
f = 10kHz   6.1  
iN 输入电流噪声 f = 10kHz   0.125   pA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压 (V–) – 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 共模抑制比 (V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V 106 120 dB
TA = -40°C 至 +125°C 96 110
TA = -40℃ 至 +125℃,
OPA4328
92.5 110
输入电容
ZID 差分 1 || 4 TΩ || pF
ZICM 共模 1 || 2 TΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 100mV < VO < (V+) – 100mV 108 132 dB
TA = -40°C 至 +125°C 96 130
(V–) + 200mV < VO < (V+) – 200mV,
RL = 2kΩ
106 123
TA = -40°C 至 +125°C 90
频率响应
GBW 增益带宽积 增益 = 100 40 MHz
SR 压摆率 4V 阶跃,增益 = +1 30 V/μs
tS 趋稳时间 到 0.1%,1V 阶跃,增益 = +1 0.1 μs
到 0.01%,1V 阶跃,增益 = +1 0.18
过载恢复时间 VIN × 增益 > VS 0.5 μs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VO = 1VRMS,增益 = +1,f = 1kHz 0.0001 %
输出
距离两个电源轨的电压输出摆幅 VS = 2.2V 5 mV
RL = 2kΩ 15
VS = 5.5V OPA328DBV、OPA2328D、DGK 5
OPA2328DRG、OPA4328 10
RL = 2kΩ,
OPA328DBV、OPA2328D/DGK
15
RL = 2kΩ,
OPA2328DRG、OPA4328
20
ISC 短路电流 灌电流,VS = 5.5V -65 mA
拉电流,VS = 5.5V 55
CLOAD 容性负载驱动 增益 = +1 28 pF
RO 开环输出阻抗 f = 10kHz 55
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0A 3.8 4.5 mA
IO = 0A,TA = –40°C 至 +125°C 5.0
关断(OPA328SDBV 和 OPA4328RUM)
IQSD 关断时静态电流 所有放大器均为禁用状态 30 50 µA
ZOFF 关断时的输出阻抗 所有放大器均为禁用状态 100 || 16 GΩ || pF
VIH 高电平输入电压 已启用放大器 (V+) – 0.5 V
VIL 低电平输入电压 已禁用放大器 (V–) + 0.5 V
tON 输出使能时间 G = 1,VOUT = 0.9 × VS/2,所有放大器均为启用状态 10 µs
tOFF 输出禁用时间 G = 1,VOUT = 0.1 × VS/2,所有放大器均为禁用状态 3 µs
EN 引脚输入
漏电流
VIH = V+ 0.02 µA
VIL = V– 1
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。