ZHCSQ21F February 2022 – October 2025 OPA2328 , OPA328 , OPA4328
PRODMIX
OPAx328 系列具有高速精密放大器,使该运算放大器系列成为驱动高分辨率模数转换器 (ADC) 的理想选择。具有平坦频率特性的低输出阻抗以及零交叉失真电路可确保在整个输入共模范围内获得高线性度,从而通过 2.2V 至 5.5V 的单电源实现真正的轨到轨输入。