ZHCSPX6G March 2023 – October 2025 TPS61299
PRODUCTION DATA
| 参数 | 版本 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | |||||||
| VIN | 输入电压范围 | 全部 | 0.5 | 5.5 | V | ||
| VIN_UVLO | 欠压锁定阈值 | TPS61299、TPS61299X | VIN 上升 | 0.7 | V | ||
| VIN_UVLO | 欠压锁定阈值 | TPS61299A、TPS61299XA | VIN 上升 | 0.9 | V | ||
| VIN_UVLO | 欠压锁定阈值 | 全部 | VIN 下降 | 0.5 | V | ||
| Rdson_HS | 高侧 Rdson | TPS61299A | VIN=0.9V,EN=0。 | 2.4 | Ω | ||
| Rdson_HS | 高侧 Rdson | TPS61299A | VIN=1.8V,EN=0。 | 0.39 | Ω | ||
| Rdson_HS | 高侧 Rdson | TPS61299A | VIN=3.3V,EN=0。 | 0.22 | Ω | ||
| Rdson_HS | 高侧 Rdson | TPS61299A | VIN=5.0V,EN=0。 | 0.15 | Ω | ||
| Rdson_HS | 高侧 Rdson | TPS61299A | VIN=5.5V,EN=0。 | 0.15 | Ω | ||
| IQ | 流入 VIN 引脚的静态电流 | 全部 | IC 启用,无负载,无开关,TJ 最高 85°C | 1 | nA | ||
| IQ | 流入 VOUT 引脚的静态电流 | 全部 | IC 启用,无负载,无开关,TJ 最高 85°C | 95 | 300 | nA | |
| ISD | 流入 VIN 引脚的关断电流 | TPS61299、TPS61299X | EN = 低电平,VIN = 3.6V,VOUT = 0V | 60 | nA | ||
| IBY | 强制直通模式下流入 VIN 引脚的静态电流 | TPS61299A、TPS61299XA | EN = 低电平,VIN = 3.6V | 30 | nA | ||
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 VOUT 引脚) | TPS61299X | VSW=3.0V,VOUT=0V,TJ = 25°C | 1 | 4 | nA | |
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 VOUT 引脚) | TPS61299X(WCSP 封装) | VSW=3.0V,VOUT=0V,TJ 最高 85°C | 1 | 20 | nA | |
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 GND 引脚) | 全部 | VSW=3.0V,VOUT=0V,TJ = 25°C | 1 | 15 | nA | |
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 GND 引脚) | 全部 | VSW=3.0V,VOUT=0V,TJ 最高 85°C | 1 | 200 | nA | |
| 输出 | |||||||
| VOUT | 输出电压设置范围 | 全部 | 1.8 | 5.5 | V | ||
| VOUT_ACY | 输出电压精度 | 全部 | PWM,PFM 模式 | -2 | 2 | % | |
| VOUT_SNOOZE_ACY | 全部 | 正常模式 | VOUT_ACY + 37.5mV | V | |||
| VOUT_SNOOZE_ACY | 输出电压精度 | 全部 | 快速模式 | VOUT_ACY + +15mV | V | ||
| VBOOST_OWN | 升压模式到降压模式,Vin-Vout | TPS612996/A | PWM 和 PFM,Vout = 3.5V | -70 | -35 | 9 | mV |
| VDOWN_PASS | 降压模式到直通模式,Vin-Vout | TPS612996/A | PWM 和 PFM,Vout = 3.5V | 60 | 100 | 150 | mV |
| VPASS_BOOST | 直通模式到升压模式,Vin- Vout_target |
TPS612996/A | PWM 和 PFM,Vout = 3.5V | -140 | -75 | -6 | mV |
| 电源开关 | |||||||
| RDS(on) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | 全部 | VOUT = 5.0V | 150 | mΩ | ||
| RDS(on) | 低侧 MOSFET 导通电阻 | 全部 | VOUT = 5.0V | 88 | mΩ | ||
| ILIM | 输入电流限制 | TPS61299、TPS61299A | VIN = 3.6V,VOUT = 5.0V | 0.96 | 1.2 | 1.44 | A |
| ILIM | 输入电流限制 | TPS612993、TPS612993A | VIN = 3.6V,VOUT = 5.0V | 38 | 50 | 62 | mA |
| ILIM | 输入电流限制 | TPS612994、TPS612994A | VIN = 3.6V,VOUT = 5.0V | 80 | 100 | 120 | mA |
| ILIM | 输入电流限制 | TPS612996、TPS612996A | VIN = 3.0V,VOUT = 3.5V | 400 | 500 | 600 | mA |
| ILIM | 输入电流限制 | TPS612997、TPS612997A | VIN = 3.6V,VOUT = 5.0V | 1500 | 1900 | 2300 | mA |
| ILH | 电感器电流纹波 | 全部 | 350 | mA | |||
| 逻辑接口 | |||||||
| VEN_H | EN 逻辑高电平阈值 | 全部 | VIN >= 1.05V | 0.84 | V | ||
| VEN_L | EN 逻辑低电平阈值 | 全部 | VIN >= 1.05V | 0.36 | V | ||
| VEN_H | EN 逻辑高电平阈值 | 全部 | VIN < 1.05V | 0.56 | V | ||
| VEN_L | EN 逻辑低电平阈值 | 全部 | VIN < 1.05V | 0.14 | V | ||
| IEN_LKG | 流入 EN 引脚的漏电流 | 全部 | VEN=5V | 1 | 50 | nA | |
| REN | EN 引脚下拉电阻器 | 全部 | EN = 低电平 | 800 | kΩ | ||
| 保护 | |||||||
| TSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 150 | °C | |||
| TSD_HYS | 热关断磁滞 | TJ 降至 TSD 以下 | 20 | °C | |||