ZHCSPX6G March   2023  – October 2025 TPS61299

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 系统特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  升压控制操作
      2. 7.3.2  版本检测
      3. 7.3.3  欠压锁定
      4. 7.3.4  开关频率
      5. 7.3.5  平均输入电流限制
      6. 7.3.6  启用和禁用
      7. 7.3.7  软启动时序
      8. 7.3.8  向下计数模式
      9. 7.3.9  直通操作
      10. 7.3.10 输出接地短路保护
      11. 7.3.11 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 快速负载瞬态模式和正常模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 - 锂离子电池至 5V 升压转换器(快速模式下)
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 最大输出电流
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输出电容器选型
        4. 8.2.2.4 输入电容器选型
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 典型应用 - 锂离子电池至 5V 升压转换器(正常模式下)
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 应用曲线
    4. 8.4 TPS61299xA 典型应用 - 锂离子电池至 5V 升压转换器(正常模式下)
      1. 8.4.1 设计要求
      2. 8.4.2 应用曲线
    5. 8.5 电源相关建议
    6. 8.6 布局
      1. 8.6.1 布局指南
      2. 8.6.2 布局示例
    7. 8.7 热性能信息
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TPS61299x/xA是同步升压转换器,具有 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源解决方案。该器件在轻负载条件下具有高效率,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池以高电流放电。

TPS61299x/xA具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件具有不同版本,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.9A。具有 1.2A 电流限制的 TPS61299 可在输入电压 3V 到输出电压 5V 转换中支持高达 500mA 的输出电流,并且在 200mA 负载下可实现大约 94% 的效率。

TPS61299x/xA在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。在快速负载瞬态下,当输出电流从 0A 瞬变为 200mA 时,典型的稳定时间为 8μs。

TPS61299x 在禁用时支持真正关断功能。TPS61299xA 在禁用时支持强制直通功能。客户可以针对特定应用选择其中一个。

TPS61299x/xA采用 6 焊球 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装和 6 引脚 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装,提供非常小的解决方案尺寸。

器件信息
器件型号 封装(1) 本体尺寸(标称值)
TPS61299YBHR WCSP 1.2mm x 0.8mm
TPS61299DRLR SOT563 1.6mm x 1.6mm
TPS61299ADRLR SOT563 1.6mm x 1.6mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TPS61299 TPS61299A 典型应用典型应用