ZHCSPX6G March 2023 – October 2025 TPS61299
PRODUCTION DATA
因为多层 X5R 或 X7R 陶瓷电容器具有极低的 ESR 并采用小型封装,所以非常适合升压转换器的输入去耦。输入电容器必须尽可能靠近器件。虽然 10μF 输入电容器足以满足大多数应用的要求,但也可以使用更大的电容来无限制地减少输入电流纹波。仅使用陶瓷输入电容器时要小心。在输入端使用陶瓷电容器并且通过长导线供电时,输出端的负载阶跃会在 VIN 引脚处引起振铃。此铃振可耦合到输出端,并被错误地作为环路不稳定进行处理,甚至可导致部件损坏。在这种情况下,应在陶瓷输入电容器和电源之间放置额外的大容量电容(钽或铝电解电容器),以便减少在电源引线电感和陶瓷输入电容之间可能发生的振铃。