ZHCSPT8H November   1988  – February 2025 SN74HCT273

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议的运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 时序要求
    6. 5.6 开关特性 SN54HCT273
    7. 5.7 开关特性 SN74HCT273
    8. 5.8 工作特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 电源相关建议
    2. 8.2 布局
      1. 8.2.1 布局指南
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
VCC电源电压范围-0.57V
IIK输入钳位电流(2)VI < 0 或 VI > VCC±20mA
IOK输出钳位电流(2)VO < 0 或 VO > VCC±20mA
IO持续输出电流VO = 0 至 VCC±25mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流±50mA
TJ 结温 150 °C
Tstg贮存温度范围-65150°C
应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出负电压额定值。