ZHCSPT8H November 1988 – February 2025 SN74HCT273
PRODUCTION DATA
| 参数 | VCC | TA = 25°C | –40 至 125°C(1) | -40 至 85°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| fclock | 时钟频率 | 4.5V | 25 | 16 | 20 | MHz | ||||
| 5.5V | 28 | 19 | 23 | |||||||
| tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 4.5V | 20 | 30 | 25 | ns | |||
| 5.5V | 18 | 25 | 22 | |||||||
| CLR 为低电平 | 4.5V | 16 | 24 | 20 | ||||||
| 5.5V | 14 | 20 | 17 | |||||||
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 4.5V | 20 | 30 | 25 | ns | |||
| 5.5V | 17 | 25 | 21 | |||||||
| CLR 无效 | 4.5V | 20 | 30 | 25 | ||||||
| 5.5V | 17 | 25 | 21 | |||||||
| th | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | 4.5V | 0 | 0 | 0 | ns | ||||
| 5.5V | 0 | 0 | 0 | |||||||